Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Länge | - | Farbe |
PUT4 PUTNL8 | - - | 10 2.5 | - - | B W |
Teilenummer | Standardlänge (m) | Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte) | Schlauchfarbe | Innen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Außendurchmessergenauigkeit (mm) | Berstdruck (MPa) | Normaldruck (MPa) | Masse (kg/m) | Standard | konfigurierbare Länge | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis/m | Mengenrabatt / m | |||||||||||
Ausführung | Außen-Ø (mm) | PUTN | PUTNL | 1~4 Stk. | 5~10 | 1~4 Stk. | 5~10 | |||||||
PUTN (Standardlänge) PUTNL (Länge konfigurierbar) | 3.2 | 10 | 0.5~ 9.5 | B (Schwarz) W (weiß) | 2 | 7 | +0.05 -0.10 | 5.4 | 1.8 | 0.0052 | - | - | ||
20 | ||||||||||||||
4 | 10 | 2.5 | 10 | ±0.05 | 6.0 | 2.0 | 0.008 | |||||||
20 | ||||||||||||||
6 | 10 | 4 | 20 | 5.1 | 1.7 | 0.017 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
8 | 10 | 6.0 | 30 | 3.9 | 1.3 | 0.026 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
10 | 10 | 7.5 | 40 | 3.6 | 1.2 | 0.040 | ||||||||
20 | ||||||||||||||
12 | 10 | 9.0 | 55 | 3.6 | 1.2 | 0.053 | ||||||||
20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | Innen-Ø (Ø) | Schlauchfarbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 2 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 7 | 10 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 2 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 7 | 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 10 | 10 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 4 | 2.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 10 | 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 20 | 10 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 20 | 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 30 | 10 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 30 | 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 40 | 10 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 40 | 20 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 12 | 9 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 55 | 10 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 12 | 9 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 55 | 20 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 4 | 2.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 10 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 4 | 2.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 10 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 6 | 4 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 20 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 6 | 4 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 20 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 8 | 6 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 30 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 8 | 6 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 30 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 40 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 40 | 10.5 ~ 19.5 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 12 | 9 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 55 | 0.5 ~ 9.5 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 12 | 9 | [Weiß] Weiß / [Schwarz] Schwarz | 55 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | Mitgeliefert | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Abriebfestigkeit / Ölbeständigkeit | Werkstoff: Nylon | Nylon (Polyamid) |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
Innen-Ø(Ø)
Schlauchfarbe
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften