Schläuche / Zerstäubungsfest

Schläuche / Zerstäubungsfest

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dieser spritzwassergeschützte Schlauch ist flexibel und lässt sich leicht verlegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Nicht brennbares Polyurethan

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl der Bohrungen-Länge
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Teilenummer-Länge-Farbe
PUTSL8-1.5-R
TeilenummerStandardlänge (m)Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte)SchlauchfarbeInnen-Ø (mm)Min. Biegeradius (mm)Außendurchmessergenauigkeit (mm)Masse (kg/m)Standardkonfigurierbare Länge
StückpreisMengen-RabattStückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)PUTSPUTSL1~4 Stk.5~101~4 Stk.5~10
PUTS
(Standardlänge)
PUTSL
(Länge konfigurierbar)
610 0.5~9.5
10.5~19.5
B (Schwarz)
R(Rot)
G(Grün)
415±0.10.019
20
8105200.037
20
10106.525+0.1
-0.15
0.055
20
12108300.076
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUTS6-10-[B,​G,​R]
PUTS6-20-[B,​G,​R]
PUTS8-10-[B,​G,​R]
PUTS8-20-[B,​G,​R]
PUTS10-10-[B,​G,​R]
PUTS10-20-[B,​G,​R]
PUTS12-10-[B,​G,​R]
PUTS12-20-[B,​G,​R]
PUTSL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL10-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL10-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL12-[0.5-9.5/0.5]-[B,​G,​R]
PUTSL12-[10.5-19.5/0.5]-[B,​G,​R]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Schlauchfarbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)
1 6 Arbeitstage 64[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz1510
1 6 Arbeitstage 64[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz1520
1 6 Arbeitstage 85[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz2010
1 6 Arbeitstage 85[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz2020
1 6 Arbeitstage 106.5[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz2510
1 6 Arbeitstage 106.5[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz2520
1 6 Arbeitstage 128[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz3010
1 6 Arbeitstage 128[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz3020
1 7 Arbeitstage 64[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz150.5 ~ 9.5
1 7 Arbeitstage 64[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz1510.5 ~ 19.5
1 7 Arbeitstage 85[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz200.5 ~ 9.5
1 7 Arbeitstage 85[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz2010.5 ~ 19.5
1 7 Arbeitstage 106.5[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz250.5 ~ 9.5
1 7 Arbeitstage 106.5[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz2510.5 ~ 19.5
1 7 Arbeitstage 128[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz300.5 ~ 9.5
1 7 Arbeitstage 128[Rot] Rot / [Grün] Grün / [Schwarz] Schwarz3010.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Mitgeliefert Werkstoff Polyurethankautschuk
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Zerstäubungsfest Werkstoff, Polyurethankautschuk nicht brennbares Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support