Lüftdüsen / Luftblasdüse. Außen-/Innengewinde, Rändelung, Anschlussblock, ungeglüht

Lüftdüsen / Luftblasdüse. Außen-/Innengewinde, Rändelung, Anschlussblock, ungeglüht

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Lüftdüsen / Luftblasdüse. Außen-/Innengewinde, Rändelung, Anschlussblock, ungeglüht
  • Lüftdüsen / Luftblasdüse. Außen-/Innengewinde, Rändelung, Anschlussblock, ungeglüht
  • Lüftdüsen / Luftblasdüse. Außen-/Innengewinde, Rändelung, Anschlussblock, ungeglüht
  • Lüftdüsen / Luftblasdüse. Außen-/Innengewinde, Rändelung, Anschlussblock, ungeglüht
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Luftblasdüsen/Mit Gewinde/Mit Gewinde/gerändelt mit Kreuzmuster/Anschlussblock:Verwandte bildanzeige
Mit Außengewindemit GewindeKreuzmuster-RändelungAnschlussblockWerkstoffHärte
GeglühtUngeglühtGeglühtUngeglühtGeglühtGeglüht
L vorgefertigtABNZABNZNABNZMABNZMNABNKABTAGrundkorpus, Rohr
EN 1.4301 Äquivalent
Geglüht HV200 oder weniger
Ungeglüht HV250~380
Maß L konfigurierbar ABNZLABNZNLABNZMLABNZMNLABNXABTAL

Spezifikationen

Teile-nummer-d-L
ABNZ5
ABNZNL5
ABNZL5
-
-
-
1.5
2.0
1.0
-
-
-
100
65
149
■Mit Gewinde, Gewindebohrung
Teile-nummerdLbGewindegröße
R / Rc (PT)
D1L1THH1(H2)DAusführung mit festem Maß L StückpreisAusführung mit konfigurierbarem Maß L Stückpreis
AusführungNenngrößeL vorgefertigtL 1mm-SchritteMit Außengewindemit GewindeMit Außengewindemit Gewinde
ABNZABNZNABNZMABNZMNABNZLABNZNLABNZMLABNZMNL
Länge vorgefertigt
ABNZ
ABNZN
ABNZM
ABNZMN

(L konfigurierbar)
ABNZL
ABNZNL
ABNZML
ABNZMNL
31.0100
150
(150 gilt nur für Ausführungen mit *.)
20~99
(Nur mit * markierte Ausführungen
20~149)
0.5M349.542.57

8.0

7 - - - -
1.50.8 - - - -
2.01.0 - - - -
51.00.5M57        
1.50.8        
2.01.0        
2.51.5        
3.02.0        
61.00.5M6595389.29 - - - -
1.50.8 - - - -
2.01.0 - - - -
2.51.5 - - - -
3.02.0 - - - -
0.51.025~990.51/1678841011.5- --- ---
1.50.8 --- ---
2.01.0 --- ---
2.51.5 --- ---
3.02.0 --- ---
14.0100
200
30~1993.01/88961213.8 - - - -
5.04.0 - - - -
6.05.0 - - - -
■Mit Kreuzmuster-Rändelung
Teile-nummerdLb1b2Gewindegröße
R (PT)
Stückpreis
AusführungNenngrößeL vorgefertigtL 1mm-SchritteL vorgefertigtMaß L konfigurierbar
ABNKABNX
Länge vorgefertigt
ABNK

(Maß L konfigurierbar)
ABNX
51.010020~990.52.0M5  
1.51.02.0  
2.01.02.0  
2.51.52.3  
3.02.02.8  
14.03.03.01/8  
5.04.04.0  
6.05.05.0  
■Anschlussblockausführung
Teile-nummerdLbStückpreis
AusführungNenngrößeL vorgefertigtL 1mm-SchritteL vorgefertigtMaß L konfigurierbar
ABTAABTAL
Länge vorgefertigt
ABTA
(L konfigurierbar)
ABTAL
51.010020~990.5  
1.50.8  
2.01.0  
2.51.5  
3.02.0  

Optionen

Luftblasdüsen/Mit Gewinde/Mit Gewinde/gerändelt mit Kreuzmuster/Anschlussblock:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ABNK1-4.0-100
ABNK1-5.0-100
ABNK1-6.0-100
ABNK5-1.0-100
ABNK5-1.5-100
ABNK5-2.0-100
ABNK5-2.5-100
ABNK5-3.0-100
ABNX1-4.0-[20-99/1]
ABNX1-5.0-[20-99/1]
ABNX1-6.0-[20-99/1]
ABNX5-1.0-[20-99/1]
ABNX5-1.5-[20-99/1]
ABNX5-2.0-[20-99/1]
ABNX5-2.5-[20-99/1]
ABNX5-3.0-[20-99/1]
ABNZ0.5-1.0-100
ABNZ0.5-1.5-100
ABNZ0.5-2.0-100
ABNZ0.5-2.5-100
ABNZ0.5-3.0-100
ABNZ1-4.0-100
ABNZ1-4.0-200
ABNZ1-5.0-100
ABNZ1-5.0-200
ABNZ1-6.0-100
ABNZ1-6.0-200
ABNZ3-1.0-100
ABNZ3-1.0-150
ABNZ3-1.5-100
ABNZ3-1.5-150
ABNZ3-2.0-100
ABNZ3-2.0-150
ABNZ5-1.0-100
ABNZ5-1.0-150
ABNZ5-1.5-100
ABNZ5-1.5-150
ABNZ5-2.0-100
ABNZ5-2.0-150
ABNZ5-2.5-100
ABNZ5-2.5-150
ABNZ5-3.0-100
ABNZ5-3.0-150
ABNZ6-1.0-100
ABNZ6-1.0-150
ABNZ6-1.5-100
ABNZ6-1.5-150
ABNZ6-2.0-100
ABNZ6-2.0-150
ABNZ6-2.5-100
ABNZ6-2.5-150
ABNZ6-3.0-100
ABNZ6-3.0-150
ABNZL0.5-1.0-[25-99/1]
ABNZL0.5-1.5-[25-99/1]
ABNZL0.5-2.0-[25-99/1]
ABNZL0.5-2.5-[25-99/1]
ABNZL0.5-3.0-[25-99/1]
ABNZL1-4.0-[30-199/1]
ABNZL1-5.0-[30-199/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Nenn-Ø 1 Düsen-Außen-Ø D (oder d)
(Ø)
Länge L
(mm)
Außengewinde geglüht oder ungeglüht

18.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101(R1/8)4100Crisscross KnurledProvided

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101(R1/8)5.0100Crisscross KnurledProvided

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101(R1/8)6100Crisscross KnurledProvided

24.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105(M5)1.0100Crisscross KnurledProvided

23.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105(M5)1.5100Crisscross KnurledProvided

22.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105(M5)2.0100Crisscross KnurledProvided

18.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105(M5)2.5100Crisscross KnurledProvided

18.63 €

8.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105(M5)3100Crisscross KnurledProvided

-

1 7 Arbeitstage 101(R1/8)420 ~ 99Crisscross KnurledProvided

-

1 7 Arbeitstage 101(R1/8)5.020 ~ 99Crisscross KnurledProvided

-

1 7 Arbeitstage 101(R1/8)620 ~ 99Crisscross KnurledProvided

-

1 7 Arbeitstage 105(M5)1.020 ~ 99Crisscross KnurledProvided

-

1 7 Arbeitstage 105(M5)1.520 ~ 99Crisscross KnurledProvided

-

1 7 Arbeitstage 105(M5)2.020 ~ 99Crisscross KnurledProvided

-

1 7 Arbeitstage 105(M5)2.520 ~ 99Crisscross KnurledProvided

-

1 7 Arbeitstage 105(M5)320 ~ 99Crisscross KnurledProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)1.0100ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)1.5100ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)2.0100ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)2.5100ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)3100ThreadsProvided

18.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101(R1/8)4100ThreadsProvided

18.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101(R1/8)4200ThreadsProvided

19.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101(R1/8)5.0100ThreadsProvided

19.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101(R1/8)5.0200ThreadsProvided

20.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101(R1/8)6100ThreadsProvided

20.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101(R1/8)6200ThreadsProvided

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103(M3)1.0100ThreadsProvided

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103(M3)1.0150ThreadsProvided

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103(M3)1.5100ThreadsProvided

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103(M3)1.5150ThreadsProvided

12.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103(M3)2.0100ThreadsProvided

12.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103(M3)2.0150ThreadsProvided

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105(M5)1.0100ThreadsProvided

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105(M5)1.0150ThreadsProvided

13.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105(M5)1.5100ThreadsProvided

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105(M5)1.5150ThreadsProvided

14.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105(M5)2.0100ThreadsProvided

14.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105(M5)2.0150ThreadsProvided

14.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105(M5)2.5100ThreadsProvided

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105(M5)2.5150ThreadsProvided

15.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105(M5)3100ThreadsProvided

15.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105(M5)3150ThreadsProvided

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106(M6)1.0100ThreadsProvided

11.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106(M6)1.0150ThreadsProvided

11.34 €

5.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106(M6)1.5100ThreadsProvided

11.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106(M6)1.5150ThreadsProvided

12.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106(M6)2.0100ThreadsProvided

12.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106(M6)2.0150ThreadsProvided

12.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106(M6)2.5100ThreadsProvided

12.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106(M6)2.5150ThreadsProvided

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106(M6)3150ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)1.025 ~ 99ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)1.525 ~ 99ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)2.025 ~ 99ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)2.525 ~ 99ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 100.5(R1/16)325 ~ 99ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 101(R1/8)430 ~ 199ThreadsProvided

-

1 9 Arbeitstage 101(R1/8)5.030 ~ 199ThreadsProvided

Loading...

Weitere Informationen

Die geglühte Leitung mit d=1.0 ~ 3.0 kann mit der Hand gebogen werden (nicht möglich bei d=4.0 oder mehr).
Achten Sie darauf, dass die Leitung nur gemäß den groben Vorgaben für den Mindest-Biegeradius gebogen wird; Außen-Øx3.
Glühleitung für gerade Ausführung erhältlich.
>> Die Leitung kann mit einem Industrieschneider geschnitten werden, dabei rollen.
Das Gehäuse ist möglicherweise durch die Wärme der Flamme entfärbt.

Grundlegende Informationen

Sprühform Punkt Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Winkeleinstellung Winkel einstellbar / Gerade
Ausführung ############ Zulässige Flüssigkeit Druckluft

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support