Düsenrohre / Rohrdüsen

Düsenrohre / Rohrdüsen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Düsenrohre / Rohrdüsen
  • Düsenrohre / Rohrdüsen
  • Düsenrohre / Rohrdüsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Düsenrohre/Rohrdüsen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
geradeMit Außengewindemit Gewinde
PNZCPNMCPNRCKupferrohr (EN CW024A Äquivalent)
PNZSPNMSPNRSEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

■Rohrdüsen
Teile-nummer-H (Anzahl an
Reihen mit Bohrungen)
-P-N-S-Q
PNZC8
PNMS10
-
-
10
1
-
 
P10
 
-
-
N1.5
N1.0
-
-
S15
S20
-
-
Q15
Q20

■Kupferrohre für Luftdüsen
Teile-nummer-L-N
DKNZFN8
DKNZP8
-
-
300
200

-

N1.0

■Düsen mit Montageplatte
Teile-nummer-L
PLNZC6-150
■Gerade
Teile-nummerH Anzahl der Reihen mit BohrungenP 1mm-SchritteN (Bohrungs-Ø) AuswahlS, Q 1mm-SchrittePNZC StückpreisPNZS Stückpreis
AusführungDH1~9H10~20H1~9H10~20
PNZC
PNZS
61~205~301.01.52.015~50    
8    
10    
Wenn H=1, muss P (Steigung) nicht angegeben werden.
■Mit Gewinde, Gewindebohrung
Teile-nummerH Anzahl der Reihen mit BohrungenP 1mm-SchritteN (Bohrungs-Ø) AuswahlS, Q 1mm-SchritteR/Rc(PT)BL1L2L3D1d(C)PNMC, PNRC StückpreisPNMS, PNRS Stückpreis
AusführungDH1~9H10~20H1~9H10~20
(Mit Außengewinde)
PNMC
PNMS
(Gewindebohrung)
PNRC
PNRS
61~205~301.01.52.015~501/812691410413.8    
81/4161214618.4    
1019820166.521.9    
Wenn H=1, muss P (Steigung) nicht angegeben werden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PNMC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Bohrungsanzahl Düsen-Außen-Ø D (oder d)
(Ø)
Modell Bohrungs-Ø [N]
(mm)
Linkes Ende, Maß Q
(mm)
Maß des rechten Endes S
(mm)
P
(mm)
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)16Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)2 ~ 206Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)18Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)2 ~ 208Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)110Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)2 ~ 2010Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.16Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2 ~ 206Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.18Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2 ~ 208Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.110Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2 ~ 2010Threads1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)16Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)2 ~ 206Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)18Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)2 ~ 208Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)110Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)2 ~ 2010Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.16Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2 ~ 206Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.18Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2 ~ 208Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.110Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2 ~ 2010Tapped1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)16Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)2 ~ 206Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)18Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)2 ~ 208Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)110Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.)2 ~ 2010Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.16Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2 ~ 206Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.18Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2 ~ 208Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.110Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2 ~ 2010Straight1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sprühform Punkt Winkeleinstellung Winkel einstellbar / Gerade Ausführung ############
Zulässige Flüssigkeit Druckluft

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support