Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Anz. Bohrungen | Werkstoff | ||
Rohrsäule | Grundkörper | Platte | ||
PLNZS | 1-Bohrung | EN 1.4301 Äquivalent | ||
PLNZC | 2 Bohrungen | EN CW024A Äquivalent | EN CW614N Äquivalent | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | H (Anzahl an Reihen mit Bohrungen) | - | P | - | N | - | S | - | Q |
PNZC8 PNMS10 | - - | 10 1 | - | P10 | - - | N1.5 N1.0 | - - | S15 S20 | - - | Q15 Q20 |
Teile-nummer | - | L | - | N |
DKNZFN8 DKNZP8 | - - | 300 200 | - | N1.0 |
Teile-nummer | - | L |
PLNZC6 | - | 150 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | t | Stückpreis | ||
Ausführung | D | L50~150 | L151~300 | ||
PLNZS | 3 | 100~300 | 0.5 | ||
PLNZC | 4 | 50~300 | 0.5 | ||
6 | 1.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PLNZC4-[50-300/1] |
PLNZC6-[50-300/1] |
PLNZS3-[100-300/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Zulässige Flüssigkeit | Düsen-Außen-Ø D (oder d) (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 4 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Druckluft | 3 | 100 ~ 300 |
Loading...
Sprühform | Punkt | Winkeleinstellung | Winkel einstellbar / Gerade | Ausführung | ############ |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Zulässige Flüssigkeit
Düsen-Außen-Ø D (oder d)(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften