Rohranschlüsse / Mit Vollgewinde

Rohranschlüsse / Mit Vollgewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Anschlussform] Vollgewinde-Typ; Material: Erhältlich in EN 1.4301 Equiv. (gesintert), EN 1.1191 Equiv., freischneidendem Messing oder EN AW-5052 Equiv..
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohranschlüsse/Mit Vollgewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung ZubehörMax. Betriebsdruck
BTLREN 1.1191 ÄquivalentGalvanisch verzinktSechskantmutter
2 Stk.
20.6MPa
BTLRAEN AW-5052-1MPa
BTLRCAutomatenmessing-6.9MPa
BTLRSEN 1.4301 Äquivalent-20.6MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
BTLF3
BTLH1-S
Teile-nummerRc (PT)M (Regelgewinde)LMutter enthaltenStückpreis
AusführungNr.Q1Q2tB(C)BTLRBTLRABTLRCBTLRS
BTLR
BTLRA
BTLRC
BTLRS
11/8163082426.8    
1-1N1/8NPT1/8 -- 
21/43045154650.9 -- 
33/8    
41/23660185560.8    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BTLR1
BTLR1-1N
BTLR1-2
BTLR2
BTLR3
BTLR4
BTLRA1
BTLRA3
BTLRA4
BTLRC1
BTLRC3
BTLRC4
BTLRS1
BTLRS1-1N
BTLRS2
BTLRS3
BTLRS4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Schraubennennwert T2 Anschlussgewinde (2) Max. Betriebsdruck
(MPa)
Oberflächenbehandlung

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.1/81/8-20.6Chromatiert (III-wertig)

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.1/81/8-20.6Chromatiert (III-wertig)

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.1/81/4Rc20.6Chromatiert (III-wertig)

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.1/41/4Rc20.6Chromatiert (III-wertig)

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.3/83/8Rc20.6Chromatiert (III-wertig)

28.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.1/21/2Rc20.6Chromatiert (III-wertig)

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.1/81/8-1Nicht im Lieferumfang

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.3/83/8Rc1Nicht im Lieferumfang

21.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-5052 Äquiv.1/21/2Rc1Nicht im Lieferumfang

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] Automatenmessing1/81/8-6.9Nicht im Lieferumfang

24.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] Automatenmessing3/83/8Rc6.9Nicht im Lieferumfang

33.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] Automatenmessing1/21/2Rc6.9Nicht im Lieferumfang

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/81/8-20.6Nicht im Lieferumfang

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/81/8-20.6Nicht im Lieferumfang

33.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/41/4Rc20.6Nicht im Lieferumfang

33.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/83/8Rc20.6Nicht im Lieferumfang

50.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/21/2Rc20.6Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

*NPT* Die Spitzen weisen Identifizierungsstufen auf der NPT-Seite auf.

Anwendungsbeispiel

Rohranschlüsse/Mit Vollgewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Mit Vollgewinde
Anschlussgewinde (1) Rc Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support