Rohrfitting für Hochdruckleitungen / SGPHEH, SUTHEH / Winkelverbinder / 45 Grad

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / SGPHEH, SUTHEH / Winkelverbinder / 45 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



MISUMI stellt Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverbinder für Hochdruckleitungen/45 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SGPHEHEN 1.1158 Äquivalent
SUTHEHEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Teile-nummerRc (PT)SGPHEHSUTHEHSGPHEHSUTHEH
AusführungNr.(D)(L)(D)(L)StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1~4 Stk.5~20 Stk.1~4 Stk.5~20 Stk.
SGPHEH

SUTHEH
8A 1/423 18.4 23 18.4     
10A3/827 18.9 27 18.9     
15A1/234 24.1 34 24.1     
20A3/43926.7 3926.7     
25A14730.3 4730.3     
32A1 1/45635.5 56 35.5     
40A1 1/263 39.6 6339.6     
50A276 46.4 7646.4     
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPHEH8A
SGPHEH10A
SGPHEH15A
SGPHEH20A
SGPHEH25A
SGPHEH32A
SGPHEH40A
SGPHEH50A
SUTHEH8A
SUTHEH10A
SUTHEH15A
SUTHEH20A
SUTHEH25A
SUTHEH32A
SUTHEH40A
SUTHEH50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Zulässige Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich
(°C)

5.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

5.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

7.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

9.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

16.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

20.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

33.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl~350

12.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/4-~800

14.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/8-~800

18.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2-~800

25.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4-~800

33.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1-~800

37.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4-~800

37.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2-~800

39.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.2-~800

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
BefestigungsmaterialStahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent
rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent
Max. BetriebstemperaturEN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C
SUS30 4800°C
Max. Betriebsdruck20.6MPa
verwendbarerRohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456
Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459
* EN 1.1158 Äquivalent-Werkstoff ist aus JIS B2316 hergestellt, während EN 1.4301 Äquivalent-Werkstoff aus JIS B2316 hergestellt ist.
>>a Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform 45° Elbow
Anschlussgewinde (1) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 20.6 Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support