Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen von MISUMI werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SGPPSH | EN 1.1158 Äquivalent |
SUTPSH | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Teile-nummer | Rc (PT) | SGPPSH | SUTPSH | SGPPSH | SUTPSH | |||||
Ausführung | Nr. | (D) | (L) | (D) | (L) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~4 Stk. | 5~20 Stk. | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | |||||||
SGPPSH SUTPSH | 6A | 1/8 | 19 | 22 | 19 | 26 | ||||
8A | 1/4 | 22 | 25 | 22 | 28 | |||||
10A | 3/8 | 28 | 28 | 25 | 33 | |||||
15A | 1/2 | 32 | 32 | 32 | 37 | |||||
20A | 3/4 | 38 | 38 | 38 | 42 | |||||
25A | 1 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||||
32A | 1 1/4 | 58 | 50 | 55 | 52 | |||||
40A | 1 1/2 | 63 | 55 | 65 | 56 | |||||
50A | 2 | 76 | 60 | 75 | 66 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPPSH6A |
SGPPSH8A |
SGPPSH10A |
SGPPSH15A |
SGPPSH20A |
SGPPSH25A |
SGPPSH32A |
SGPPSH40A |
SGPPSH50A |
SUTPSH6A |
SUTPSH8A |
SUTPSH10A |
SUTPSH15A |
SUTPSH20A |
SUTPSH25A |
SUTPSH32A |
SUTPSH40A |
SUTPSH50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Zulässige Flüssigkeit | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
1.88 € 1.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
5.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
6.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | ~350 | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/8 | - | ~800 | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | - | ~800 | |
8.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | - | ~800 | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | - | ~800 | |
11.07 € 5.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | - | ~800 | |
16.75 € 8.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | - | ~800 | |
31.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/4 | - | ~800 | |
33.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/2 | - | ~800 | |
44.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | - | ~800 |
Loading...
Befestigungsmaterial | Stahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent |
Max. Betriebstemperatur | EN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C SUS30 4800°C |
Max. Betriebsdruck | 20.6MPa |
verwendbarer | Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456 Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 20.6 | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Zulässige Flüssigkeit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften