Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SGPTDJ | EN 1.1158 Äquivalent |
Teile-nummer |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Teile-nummer | Rc (PT) | (A) | (B) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | T1 | T2 | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | ||
SGPTDJ | 24 | 1/4 | 1/2 | 28.5 | 33 | ||
34 | 3/8 | 1/2 | 28.9 | 33 | |||
36 | 3/8 | 3/4 | 35.1 | 38 | |||
46 | 1/2 | 3/4 | 35.1 | 38 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPTDJ24 |
SGPTDJ34 |
SGPTDJ36 |
SGPTDJ46 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubennennwert T1 | Schraubennennwert T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/2 | |
7.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 1/2 | |
10.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 3/4 | |
10.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 3/4 |
Loading...
Befestigungsmaterial | Stahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent |
Max. Betriebstemperatur | EN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C SUS30 4800°C |
Max. Betriebsdruck | 20.6MPa |
verwendbarer | Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456 Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Reduzierstück | Anschlussform | T-Stücke |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.1158 Äquiv. | Anschlussgewinde (1) | Rc | Anschlussgewinde (2) | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 20.6 | Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Betriebstemperaturbereich(°C) | ::350 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubennennwert T1
Schraubennennwert T2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften