Rohrkappe für Niederdruckleitungen / SGPPC, SUTPC

Rohrkappe für Niederdruckleitungen / SGPPC, SUTPC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrkappe für Niederdruckleitungen / SGPPC, SUTPC
  • Rohrkappe für Niederdruckleitungen / SGPPC, SUTPC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Blindstopfen für Niederdruckleitungen von MISUMI werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Kappe:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGPPCEN-JM 1010 ÄquivalentFeuerverzinkt
SUTPCEN 1.4308 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SGPPS8A
SGPNPR8A

-

75
Teile-nummerRc (PT)SGPPCSUTPCSGPPCSUTPC
AusführungNr.(D)L(D)LStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 19 Stk.20 ~ 50 Stk.
SGPPC
SUTPC
6A1/819141816
8A1/423152218
10A3/826172620
15A1/231203021
20A3/437243624
25A145284428
32A1 1/454305330
40A1 1/261326032
50A274367336
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPPC6A
SGPPC8A
SGPPC10A
SGPPC15A
SGPPC20A
SGPPC25A
SGPPC32A
SGPPC40A
SGPPC50A
SUTPC6A
SUTPC8A
SUTPC10A
SUTPC15A
SUTPC20A
SUTPC25A
SUTPC32A
SUTPC40A
SUTPC50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Schraubennennwert T1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.15 €

2.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1 1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1 1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

7.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/8-Nicht im Lieferumfang

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4-Nicht im Lieferumfang

1.73 €

1.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8-Nicht im Lieferumfang

2.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/2-Nicht im Lieferumfang

3.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10----

4.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1-Nicht im Lieferumfang

6.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4-Nicht im Lieferumfang

7.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2-Nicht im Lieferumfang

10.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2-Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Betriebsbedingungen der Fittings
FließzustandMax. Betriebsdruck (MPa)
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C1.0
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C1.4
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C2.0
*Pulsierendes Wasser ist ein Wasserstrom, der unter stationären Betriebsbedingungen erzeugt wird, wobei sich Druck und Durchflussrate periodisch verändern (mit Ausnahme von vorübergehenden Änderungen).
*Statisch fließendes Wasser ist ein nicht pulsierender Wasserstrom.
* Da Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (L2), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Kappe
Anschlussgewinde (1) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2

Ergänzungsartikel

Technischer Support