Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Verschlussschrauben von MISUMI werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPPP | SWCH10R Äquivalent | Chromatiert (III-wertig) |
SUPPP | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGCPP | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUCPP | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SGCEL25A SGCPP20A |
Teile-nummer | R (PT) | Vierkantgröße H | t | L | ||
Ausführung | Nr. | SGPPP | SUPPP | |||
SGPPP SUPPP | 6A | 1/8 | 7 | 7 | 16 | 16 |
8A | 1/4 | 9 | 8 | 19 | 19 | |
10A | 3/8 | 12 | 9 | 21 | 21 | |
15A | 1/2 | 14 | 10 | 26 | 25 | |
20A | 3/4 | 17 | 11 | 29 | 28 | |
25A | 1 | 19 | 12 | 31 | 31 | |
32A | 1 1/4 | 23 | 13 | 35 | 35 | |
40A | 1 1/2 | 26 | 14 | 36 | 36 | |
50A | 2 | 32 | 15 | 41 | 41 |
Teile-nummer | R (PT) | Vierkantgröße H | t | L | ||
Ausführung | Nr. | SGCPP | SUCPP | |||
SGCPP SUCPP | 6A | 1/8 | 7 | 7 | 16 | 16 |
8A | 1/4 | 9 | 8 | 19 | 19 | |
10A | 3/8 | 12 | 9 | 21 | 21 | |
15A | 1/2 | 14 | 10 | 26 | 25 | |
20A | 3/4 | 17 | 11 | 29 | 28 | |
25A | 1 | 19 | 12 | 31 | 31 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | Dichtungsbeschichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
3.33 € 2.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
3.40 € 2.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl | Feuerverzinkt | Provided | |
1.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] SWCH10R Aquivalent. | 1/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | |
1.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] SWCH10R Aquivalent. | 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | |
1.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] SWCH10R Aquivalent. | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | |
1.22 € 0.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] SWCH10R Aquivalent. | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | |
1.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] SWCH10R Aquivalent. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] SWCH10R Aquivalent. | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | |
2.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] SWCH10R Aquivalent. | 1 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] SWCH10R Aquivalent. | 1 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | |
5.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] SWCH10R Aquivalent. | 2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Chromatiert (III-wertig) | Not Provided | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | - | Nicht im Lieferumfang | Provided | |
1.51 € 1.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
1.23 € 1.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
2.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
2.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
3.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
3.83 € 3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
5.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
6.51 € 4.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided | |
8.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 | - | Nicht im Lieferumfang | Not Provided |
Loading...
Fließzustand | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Dichtungsbeschichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften