Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPHE | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTHE | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Teile-nummer | Rc (PT) | SGPHE | SUTHE | SGPHE | SUTHE | |||||
Ausführung | Nr. | (D) | L | (D) | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 50 Stk. | |||||||
SGPHE SUTHE | 6A | 1/8 | 18 | 16 | 17 | 16 | ||||
8A | 1/4 | 22 | 17 | 21 | 17 | |||||
10A | 3/8 | 26 | 19 | 25 | 19 | |||||
15A | 1/2 | 30 | 21 | 28 | 21 | |||||
20A | 3/4 | 36 | 25 | 35 | 25 | |||||
25A | 1 | 44 | 29 | 42 | 29 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPHE6A |
SGPHE8A |
SGPHE10A |
SGPHE15A |
SGPHE20A |
SGPHE25A |
SUTHE6A |
SUTHE8A |
SUTHE10A |
SUTHE15A |
SUTHE20A |
SUTHE25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
2.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
7.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
5.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
7.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
11.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | - | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Fließzustand | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | 45° Elbow |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften