Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
MISUMI stellt Rohr-Fittings für Niederdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPNP | EN 1.0035 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTNP | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Teile-nummer | R (PT) | D | L | d | SGPNP | SUTNP | ||||
Ausführung | Nr. | SGPNP | SUTNP | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 50 Stk. | |||||||
SGPNP SUTNP | 6A | 1/8 | 10.5 | 24 | 6.5 | 6.5 | 100 | 130 | ||
8A | 1/4 | 13.8 | 26 | 9.2 | 9.7 | 100 | 120 | |||
10A | 3/8 | 17.3 | 28 | 12.7 | 13.1 | 100 | 130 | |||
15A | 1/2 | 21.7 | 34 | 16.1 | 15.5 | 100 | 150 | |||
20A | 3/4 | 27.2 | 38 | 21.6 | 21.3 | 100 | 160 | |||
25A | 1 | 34.0 | 42 | 27.6 | 28.1 | 150 | 170 | |||
32A | 1 1/4 | 42.7 | 50 | 35.7 | 35.8 | 210 | 240 | |||
40A | 1 1/2 | 48.6 | 50 | 41.6 | 41.8 | 240 | 270 | |||
50A | 2 | 60.5 | 58 | 52.9 | 53.6 | 360 | 390 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPNP6A |
SGPNP8A |
SGPNP10A |
SGPNP15A |
SGPNP20A |
SGPNP25A |
SGPNP32A |
SGPNP40A |
SGPNP50A |
SUTNP6A |
SUTNP8A |
SUTNP10A |
SUTNP15A |
SUTNP20A |
SUTNP25A |
SUTNP32A |
SUTNP40A |
SUTNP50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/8 | Feuerverzinkt | |
1.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/4 | Feuerverzinkt | |
1.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3/8 | Feuerverzinkt | |
1.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1/2 | Feuerverzinkt | |
1.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3/4 | Feuerverzinkt | |
2.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
3.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1 1/4 | Feuerverzinkt | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 1 1/2 | Feuerverzinkt | |
6.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 2 | Feuerverzinkt | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/8 | Nicht im Lieferumfang | |
2.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/4 | Nicht im Lieferumfang | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8 | Nicht im Lieferumfang | |
2.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2 | Nicht im Lieferumfang | |
2.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4 | Nicht im Lieferumfang | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 | Nicht im Lieferumfang | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/4 | Nicht im Lieferumfang | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1 1/2 | Nicht im Lieferumfang | |
6.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2 | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Fließzustand | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Rundnippel |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften