Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | P oder M |
MCBM38 MCMA50 | - | 10 |
MCKB100 MCWA75 | - | 8 |
Teile-nummer | M (Regelgewinde) | S | T | B | M1 (Regelgewinde) | Passende Korpusnummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||||
MCKB | 38 | 8 | 50 | 23 | 17 | M8 | 38 | ||
50 | 8 | 65 | 23 | 17 | M8 | 50 | |||
75 | 8 | 90 | 23 | 17 | M10 | 75 | |||
10 | 90 | 33 | 17 | M10 | 75 | ||||
100 | 8 | 120 | 23 | 17 | M10 | 100 | |||
10 | 120 | 33 | 17 | M10 | 100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MCKB38-8 |
MCKB50-8 |
MCKB75-8 |
MCKB75-10 |
MCKB100-8 |
MCKB100-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Verfügbare Nr. | M (Regelgewinde) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 38 | 8 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 50 | 8 | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 75 | 8 | |
35.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | 75 | 10 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 100 | 8 | |
44.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | 100 | 10 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Dicke T | 23 | Außenmaß B | 17 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Verfügbare Nr.
M (Regelgewinde)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften