Rohrklemmen / Befestigungsadapter

Rohrklemmen / Befestigungsadapter
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein Montageadapter, eine Rohrschelle als Zubehör.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrklemmen/Befestigungsadapter:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Aluminiumlegierung in Gussform (EN AC-46100 Äquivalent)

Spezifikationen

Teile-nummer-P oder M
MCBM38
MCMA50
- 10
MCKB100
MCWA75
-8
Teile-nummerPLL1DD1Passende KorpusnummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~50
MCMA388.53213.321.228.838  
508.53213.331.240.850  
75134319.55464.475  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCMA50
MCMA75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerfügbare Nr. Innen-Ø P
(mm)
Außen-Ø D1
(mm)

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10508.540.8

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10751364.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumdruckguss Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support