Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Standard | Mit Schutzwerkstoff | Grundkörper | Schutzwerkstoffe | |
KBND | KBNDD | EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt) | Weich-PVC (weiß) | Galvanisch verzinkt |
KBNDS | - | EN 1.4301 Äquivalent | - | - |
Teile-nummer |
KBND25A TGA2 |
Teile-nummer | Passender Rohraußen-Ø | (L) | t | W | C | P | KBND | KBNDS | KBNDD | ||||||
Ausführung | Nr. | KBND | KBNDS | KBNDD | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
1 ~ 39 Stk. | 40 ~ 50 Stk. | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 Stk. | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 Stk. | ||||||||||
Standard KBND KBNDS Ausführung mit Schutzwerkstoff KBNDD | 10A | 17.3 | 73 | 1.8 | 2 | - | 25 | 45 | 20 | - | - | ||||
15A | 21.7 | 77 | 0.6 | ||||||||||||
20A | 27.2 | 84 | |||||||||||||
25A | 34 | 88 | |||||||||||||
32A | 42.7 | 98 | 0.8 | ||||||||||||
40A | 48.6 | 104 | |||||||||||||
50A | 60.5 | 116 | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KBND10A |
KBND15A |
KBND20A |
KBND25A |
KBND32A |
KBND40A |
KBND50A |
KBNDD15A |
KBNDD20A |
KBNDD25A |
KBNDD32A |
KBNDD40A |
KBNDS10A |
KBNDS15A |
KBNDS20A |
KBNDS25A |
KBNDS32A |
KBNDS40A |
KBNDS50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verfügbare Nr. | Schutzwerkstoffe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € 0.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 bis weniger als 20 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 10A | Not Provided | |
0.69 € 0.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 bis weniger als 30 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 15A | Not Provided | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 bis weniger als 30 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 20A | Not Provided | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 bis weniger als 40 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 25A | Not Provided | |
1.51 € 1.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 bis weniger als 50 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 32A | Not Provided | |
1.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 bis weniger als 50 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 40A | Not Provided | |
1.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 60 bis weniger als 70 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 50A | Not Provided | |
2.52 € 1.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 bis weniger als 20 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 15A | Provided | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 bis weniger als 40 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 20A | Provided | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 bis weniger als 40 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 25A | Provided | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 bis weniger als 50 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 32A | Provided | |
3.53 € 1.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 bis weniger als 50 | [Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | 40A | Provided | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 bis weniger als 20 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10A | Not Provided | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 bis weniger als 30 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20A | Not Provided | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 bis weniger als 40 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 25A | Not Provided | |
3.66 € 2.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 bis weniger als 50 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 32A | Not Provided | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 bis weniger als 50 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 40A | Not Provided | |
4.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 bis weniger als 70 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50A | Not Provided |
Loading...
Ausführung | Senkrechte Bänder |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verfügbare Nr.
Schutzwerkstoffe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften