Rohrhalter / einfache / Doppelte Schlauchschellen

Rohrhalter / einfache / Doppelte Schlauchschellen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Rohrhalter / einfache / Doppelte Schlauchschellen
  • Rohrhalter / einfache / Doppelte Schlauchschellen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Verwendung für die Unterstützung von Rohrleitungen. -Für die Oberflächenbehandlung kann dreiwertiges Chromat ausgewählt werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrhalter/einfache/Doppelte Schlauchschellen:Verwandte bildanzeige
Ausführung[ M ]Werkstoff[ S ]Oberflächenbehandlung
zweiseitigeinfach
-
KSDLN
EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)Chromatiert (III-wertig)
RSDLN
-EN 1.0330 Äquivalent (SGCC)Feuerverzinkt
-
KSDLS
EN 1.4301 Äquivalent-
RSDLNS
-EN 1.4016 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
RSDLN15A
UB4
UBSU10-M6
 ■  zweiseitige Ausführung
Teile-nummerPassender Rohraußen-Ø(L)(P)WRSDLNRSDLNS
AusführungNr.RSDLNRSDLNSRSDLNRSDLNSStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
RSDLN
RSDLNS
15A21.76060474719    
20A27.265655252    
25A34.07372605921    
32A42.781866873    
40A48.686887375    
50A60.51001028789    
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
 ■  einfache Ausführung
Teile-nummerPassender Rohraußen-Ø(L)tWdKSDLNKSDLS
AusführungNr.KSDLNKSDLSKSDLNKSDLSKSDLNKSDLSKSDLNKSDLSStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.


KSDLN
KSDLS
 
15A21.745491.6125205×9.55×8    
20A27.25054.5    
25A3457671.2256×10    
32A42.77175    
40A48.67782    
50A60.58999    
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KSDLN15A
KSDLN20A
KSDLN25A
KSDLN32A
KSDLN40A
KSDLN50A
KSDLS15A
KSDLS20A
KSDLS25A
KSDLS32A
KSDLS40A
KSDLS50A
RSDLN15A
RSDLN20A
RSDLN25A
RSDLN32A
RSDLN40A
RSDLN50A
RSDLNS15A
RSDLNS20A
RSDLNS25A
RSDLNS32A
RSDLNS40A
RSDLNS50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSÜberwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Verfügbare Nr. Einseitig oder beidseitig

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020 bis weniger als 30[Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)15ASingle-Sided Type

3.40 €

1.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020 bis weniger als 30[Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)20ASingle-Sided Type

3.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030 bis weniger als 40[Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)25ASingle-Sided Type

3.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040 bis weniger als 50[Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)32ASingle-Sided Type

4.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040 bis weniger als 50[Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)40ASingle-Sided Type

4.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060 bis weniger als 70[Stahl] EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)50ASingle-Sided Type

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020 bis weniger als 30[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang15ASingle-Sided Type

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020 bis weniger als 30[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang20ASingle-Sided Type

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030 bis weniger als 40[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang25ASingle-Sided Type

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040 bis weniger als 50[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang32ASingle-Sided Type

8.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040 bis weniger als 50[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang40ASingle-Sided Type

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060 bis weniger als 70[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang50ASingle-Sided Type

3.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020 bis weniger als 30[Stahl] EN 1.0330 Äquivalent (SGCC)[Verzinkt] Feuerverzinkt15ADouble-Sided Type

3.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020 bis weniger als 30[Stahl] EN 1.0330 Äquivalent (SGCC)[Verzinkt] Feuerverzinkt20ADouble-Sided Type

4.16 €

1.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030 bis weniger als 40[Stahl] EN 1.0330 Äquivalent (SGCC)[Verzinkt] Feuerverzinkt25ADouble-Sided Type

4.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040 bis weniger als 50[Stahl] EN 1.0330 Äquivalent (SGCC)[Verzinkt] Feuerverzinkt32ADouble-Sided Type

5.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040 bis weniger als 50[Stahl] EN 1.0330 Äquivalent (SGCC)[Verzinkt] Feuerverzinkt40ADouble-Sided Type

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1060 bis weniger als 70[Stahl] EN 1.0330 Äquivalent (SGCC)[Verzinkt] Feuerverzinkt50ADouble-Sided Type

4.41 €

1.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020 bis weniger als 30[Rostfreier Stahl] EN 1.4016 ÄquivalentNicht im Lieferumfang15ADouble-Sided Type

4.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020 bis weniger als 30[Rostfreier Stahl] EN 1.4016 ÄquivalentNicht im Lieferumfang20ADouble-Sided Type

5.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030 bis weniger als 40[Rostfreier Stahl] EN 1.4016 ÄquivalentNicht im Lieferumfang25ADouble-Sided Type

5.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040 bis weniger als 50[Rostfreier Stahl] EN 1.4016 ÄquivalentNicht im Lieferumfang32ADouble-Sided Type

5.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040 bis weniger als 50[Rostfreier Stahl] EN 1.4016 ÄquivalentNicht im Lieferumfang40ADouble-Sided Type

5.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060 bis weniger als 70[Rostfreier Stahl] EN 1.4016 ÄquivalentNicht im Lieferumfang50ADouble-Sided Type

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support