Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNBT | EN 1.4301 Äquivalent |
SNBTS | EN 1.4404 Äquivalent |
Teile-nummer | - | L |
SNPAA1S SNBES8A SNBTD2S-1S | - | 150 |
Teile-nummer | A | B | H | SNBT | SNBTS | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Stückz. 1~9 | 10~20 | Stückz. 1~9 | 10~20 | |||||
SNBTS | 8A | 34.0 | 27.5 | 55 | - | - | ||
10A | - | - | ||||||
15A | - | - | ||||||
SNBT SNBTS | 1S | 50.5 | 43.5 | 55 | ||||
1.5S | 50.5 | 43.5 | 70 | |||||
2S | 64.0 | 56.5 | 82 | |||||
2.5S | 77.5 | 70.5 | 105 | |||||
3S | 91.0 | 83.5 | 110 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNBT1S |
SNBT1.5S |
SNBT2S |
SNBT2.5S |
SNBT3S |
SNBTS1S |
SNBTS1.5S |
SNBTS2S |
SNBTS2.5S |
SNBTS3S |
SNBTS8A |
SNBTS10A |
SNBTS15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Befestigungsmaterial | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.0S | 23 | |
70.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | |
85.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | |
151.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | |
208.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | |
103.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.0S | 23 | |
109.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | |
128.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | |
230.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | |
309.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | |
284.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 8A | 10.5 | |
255.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 10A | 14 | |
218.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 15A | 17.5 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | T-Stücke | Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Ø, Mitte | Gleicher Ø, konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen | Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) | Für alle Anschlüsse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Befestigungsmaterial
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften