Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNHAD | EN 1.4301 Äquivalent |
SNHADS | EN 1.4404 Äquivalent |
Teile-nummer | - | Nenngröße |
SNZFA1S | - | 4 |
Teile-nummer | Schlauch-Nenninnen-Ø | A | B | L | D | SNHAD | SNHADS | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
Stückz. 1~9 | 10~20 | Stückz. 1~9 | 10~20 | |||||||
SNHAD SNHADS | 1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 80 | 25.4 | ||||
1S-19 | 19 | 50.5 | 43.5 | 50 | 20.5 | - | - | |||
1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 100 | 38.1 | |||||
1.5S-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 100 | 25.4 | - | - | |||
2S | 2S | 64.0 | 56.5 | 100 | 50.8 | |||||
2S-1.5S | 1.5S | 64.0 | 56.5 | 100 | 38.1 | - | - | |||
2.5S | 2.5S | 77.5 | 70.5 | 100 | 63.5 | |||||
2.5S-2S | 2S | 77.5 | 70.5 | 100 | 50.8 | - | - | - | ||
3S | 3S | 91.0 | 83.5 | 100 | 76.3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNHAD1S |
SNHAD1S-19 |
SNHAD1.5S |
SNHAD1.5S-1S |
SNHAD2S |
SNHAD2S-1.5S |
SNHAD2.5S |
SNHAD2.5S-2S |
SNHAD3S |
SNHADS1S |
SNHADS1.5S |
SNHADS2S |
SNHADS2.5S |
SNHADS3S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Befestigungsmaterial | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.0S | 23 | |
113.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1S-19 | - | |
38.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | |
94.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.5S-1S | - | |
68.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | |
113.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 2S-1.5S | - | |
59.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | |
151.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.5S-2S | - | ||
79.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | |
63.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.0S | 23 | |
65.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | |
82.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | |
146.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | |
203.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 3.0S | 72.3 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Umwandlungsadapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Schlauchmodell | Ø, Mitte | Ungleicher Ø, konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Befestigungsmaterial
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften