Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNGS | Silikon |
SNGSF | PTFE |
Teile-nummer |
SNCPW2S |
Teile-nummer | A | d | T | t | SNGS | SNGSF | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Stückz. 1 ~ 19 | 20~30 | Stückz. 1 ~ 19 | 20~30 | ||||||
SNGSF | 8A | 34 | 10.5 | 4.9 | 1.7 | - | - | ||
10A | 14 | - | - | ||||||
15A | 17.5 | - | - | ||||||
SNGS SNGSF Maße in ( ) gelten für SNGSF. | 1S | 50.5 | 23.2 (23) | 5.5 (5.0) | 2 (1.8) | ||||
1.5S | 35.9 (35.7) | ||||||||
2S | 64 | 48 (47.8) | |||||||
2.5S | 77.5 | 59.7 (59.5) | |||||||
3S | 91 | 72.5 (72.3) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNGS1S |
SNGS2S |
SNGS2.5S |
SNGS3S |
SNGSF1S |
SNGSF1.5S |
SNGSF2S |
SNGSF2.5S |
SNGSF3S |
SNGSF8A |
SNGSF10A |
SNGSF15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Nenngröße (Ø) | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | Silicone | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | Silicone | |
4.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | PTFE | |
6.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | PTFE | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | PTFE | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | PTFE | |
11.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | PTFE | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | 8A | PTFE | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | 10A | PTFE | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | 15A | PTFE |
Loading...
Ausführung | Dichtungen | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Sonstige | Ausführung | Ferrule Gaskets |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Nenngröße(Ø)
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften