Hydraulik-Fittings/45 Grad Kniestück/Außengewinde/Mit PT-Gewinde/Mit PF-Gewinde

Hydraulik-Fittings/45 Grad Kniestück/Außengewinde/Mit PT-Gewinde/Mit PF-Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung
YCWPFPEN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
YCWPFPSEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
YCLPT11
Teile-nummerT
R (PT)
F
G (PF)
L1L2 ℓ 1 ℓ 2Stückpreis
AusführungNr.YCWPFPYCWPFPS
YCWPFP
YCWPFPS
11F1/81/819191213
22F1/41/420221316
33F3/83/823261518
44F1/21/228291820

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
YCWPFP11F
YCWPFP22F
YCWPFP33F
YCWPFP44F
YCWPFPS11F
YCWPFPS22F
YCWPFPS33F
YCWPFPS44F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Schraubennennwert T Schraubennennwert F/T2

5.60 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.R1/8G1/8

5.70 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.R1/4G1/4

6.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.R3/8G3/8

7.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.R1/2G1/2

16.30 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.R1/8G1/8

16.30 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.R1/4G1/4

17.40 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.R3/8G3/8

24.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.R1/2G1/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Spezifikationen Zulässige Flüssigkeiten : Öl, Wasser
Max. Betriebsdruck: 20.6MPa (210kgf/cm2 oder weniger)

Grundlegende Informationen

Modell Adapter Form 45° Elbow Verbindungsausführung Gewinde x Gewinde
Anschlussausführung M1 PT Anschlussausführung M2 PF Modell 45° Elbow, Male

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support