Quetschfittinge für Kupferrohre / DKLPT / Winkelverbinder / 90 Grad

Quetschfittinge für Kupferrohre / DKLPT / Winkelverbinder / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



MISUMI stellt Quetschfittings für Kupferrohre her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Quetschfittings beträgt 3 oder 16 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupferrohrfittings/Kniestück/90 Grad/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing
Ring im Lieferumfang enthalten (Teilenummer: DKRG)

Spezifikationen

Teile-nummer-T
DKPT8-2
Teile-nummerAuswahl TR (PT)TR(PT)L1ca. L2T1G (PF)QuadratischStückpreis
AusführungPassender Rohraußen-ØGrundkörperMutter
DKLPT311/820251/81212 
21/425271/81612 
411/820251/81212 
21/425271/81612 
511/820251/81212 
21/425271/81612 
611/822311/41616 
21/425311/41616 
33/828331/41916 
811/822311/41616 
21/425311/41616 
33/828331/41916 
1021/427353/81919 
33/828353/81919 
41/234383/82419 
1221/430421/22424 
33/831421/22424 
41/234421/22424 
1433/831431/22424 
41/234431/22424 
1533/831455/82427 
41/234455/82427 
1633/831455/82427 
41/234455/82427 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DKLPT3-1
DKLPT3-2
DKLPT4-1
DKLPT4-2
DKLPT5-1
DKLPT5-2
DKLPT6-1
DKLPT6-2
DKLPT6-3
DKLPT8-1
DKLPT8-2
DKLPT8-3
DKLPT10-2
DKLPT10-3
DKLPT10-4
DKLPT12-2
DKLPT12-3
DKLPT12-4
DKLPT14-3
DKLPT14-4
DKLPT15-3
DKLPT15-4
DKLPT16-3
DKLPT16-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

15.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

15.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

15.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

15.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

16.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2

16.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

20.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2

20.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

21.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2

24.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

28.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2

27.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

32.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Passende FlüssigkeitLuft, Wasser und Industrieöle
Normaler Betriebsdruck3.5MPa
Max. Betriebsdruck7.0MPa
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)

Anwendungsbeispiel

Kupferrohrfittings/Kniestück/90 Grad/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Kupferrohre Anschlussgewinde, Ausführung R (PT)
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support