Pneumatik Steckverbinder / PPCL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / erhöhter Reinheitsgrad / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / PPCL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / erhöhter Reinheitsgrad / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von MISUMI wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./90 Grad Verschraubung/Kniestücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
TeilenummerBPEdFGewicht (g)Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
PPCL42210173.26.54.54.2  
626.512.520.23.28610  
8301522.44.210916.5  
1035.217.526.44.2121430  
1240.12129.64.2142047  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPCL4
PPCL6
PPCL8
PPCL10
PPCL12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

7.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

8.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

10.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, Kniestücke Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support