Pneumatik Steckverbinder / PPCE / T-Verbinder / Push-In Anschluss / erhöhter Reinheitsgrad

Pneumatik Steckverbinder / PPCE / T-Verbinder / Push-In Anschluss / erhöhter Reinheitsgrad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von MISUMI ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./T-Stücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
TeilenummerPEdFGGewicht (g)Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
PPCE410173.26.5136.55.3  
61320.23.5816912.5  
81522.23.59181320  
1017.525.44.212242135  
122128.64.214283059  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPCE4
PPCE6
PPCE8
PPCE10
PPCE12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

10.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support