Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSR8A-S
Teile-nummer | - | Nomi. Filterwert |
MSAF8A-S MSR8A | - | 40 |
Teile-nummer | Rc(PT) | Betriebsdruck Mpa | Einstellung Druckbereich MPa | Druckbeständigkeit MPa | Umgebungstemperatur (°C) | Zulässige Flüssigkeit | Masse (g) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | ||||||||
MSR | 8A-S | 1/4 | 0.05~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 5~60 | Luft | 250 | |
8A | 420 | ||||||||
10A | 3/8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSR8A-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
37.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Sonstige | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Festgelegter Druckbereich(MPa) | 0.05 bis 0.85 | Eingangsseite, Anschluss-Ø | 1/4 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.05::1.0 | Durchflussrichtung | (Rechts) | Masse(g) | 250 |
Nennwert (Anz.) | 8A-S | Umgebungstemperaturbereich(°C) | 5-60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.05-1.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckregler, die Teilenummer ist MSR8A-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSR8A-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften