Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Hochdruckventil (Ausführung 210)

Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Hochdruckventil (Ausführung 210)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellsteckkupplungen/Buchse/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 210):Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Spezial-Kohlenstoffstahl Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
QBPFC3
TeilenummerRc
(PT)
LD1D2Schlüsselflächen
H
Stückpreis
AusführungNr.
QBSHT21 / 451.6282419 
33 / 8603428.623 
41 / 272.24338.535 
63 / 472.24338.535 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
QBSHT2
QBSHT3
QBSHT4
QBSHT6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø

34.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc(PT)1/4

40.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc(PT)3/8

50.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc(PT)1/2

55.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc(PT)3/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellsteckkupplungen/Buchse/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 210):Verwandte bildanzeige
 
Schnellsteckkupplungen/Buchse/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 210):Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Spezial-Kohlenstoffstahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Öl
Ventilstruktur Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Max. Betriebsdruck(MPa) ::20.6 Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating

Ergänzungsartikel

Technischer Support