Schnellsteckkupplungen / Stecknippel / Mit Gewinde / Hochdruckventil (Ausführung 210)

Schnellsteckkupplungen / Stecknippel / Mit Gewinde / Hochdruckventil (Ausführung 210)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Flüssigkeitskupplung, 210 Hochdruck-Ventil-Typ, Stecker. [Verwendete Flüssigkeit]Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellsteckkupplungen/Stecknippel/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 210):Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Spezial-Kohlenstoffstahl Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
QBPFC3
TeilenummerRc
(PT)
LASchlüsselflächen
H
Stückpreis
AusführungNr.
QBPHT21 / 434.517.519 
33 / 84022.523 
41 / 24427.529 
63 / 45027.532 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
QBPHT2
QBPHT3
QBPHT4
QBPHT6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø

15.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc(PT)1/4

19.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc(PT)3/8

27.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc(PT)1/2

32.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc(PT)3/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellsteckkupplungen/Stecknippel/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 210):Verwandte bildanzeige
 
Schnellsteckkupplungen/Stecknippel/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 210):Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stopfen
Werkstoff Spezial-Kohlenstoffstahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Öl
Ventilstruktur Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Max. Betriebsdruck(MPa) ::20.6 Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating

Ergänzungsartikel

Technischer Support