Kompakte Kugelventile / Rostfreier Stahl / PT-Außengewinde / PT-Innengewinde

Kompakte Kugelventile / Rostfreier Stahl / PT-Außengewinde / PT-Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser kompakte Kugelhahn hat ein geringes Drehmoment und ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompakte Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Außengewinde/PT-Innengewinde:Verwandte bildanzeige
   Werkstoff: EN 1.4308 Äquivalent.

Spezifikationen

Teile-nummer
BBPPS11
Teile-nummerR
(PT)
Rc (PT)LSchlüsselflächen BHStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20 Stk.
BBRCS11 1/81/8381724  
22 1/41/443
33 3/83/8542126  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBRCS11
BBRCS22
BBRCS33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Nr.

37.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/81/8382411

41.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/4432422

52.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/83/8542633

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kompakte Kugelventile/Rostfreier Stahl/PT-Außengewinde/PT-Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung RC (PT)
Griffform Griffhebel, Ausführung Kugelpfanne, Material PTFE (einschließlich Glasfaser) Betriebstemperaturbereich(℃) -10::120
Handgriff-Ø(Ø) 30 Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support