Kompakte Kugelventile / Messing / PT-Außengewinde / PF-Innengewinde

Kompakte Kugelventile / Messing / PT-Außengewinde / PF-Innengewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser kompakte Kugelhahn hat ein geringes Drehmoment und ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompakte Kugelventile/Messing/PT-Außengewinde/PF-Innengewinde:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing    Oberflächenbehandlung: Chrombeschichtung

Spezifikationen

Teile-nummer
NSBCC33
Teile-nummerT
R (PT)
F
G (PF)
LStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~30
BBPTS11F1/81/843   
12F1/81/4
21F1/41/8
22F1/41/4
32F3/81/4
33F3/83/853   
43F1/23/8
Höhe von 33F und 43F ist 32.
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBPTS11F
BBPTS12F
BBPTS21F
BBPTS22F
BBPTS32F
BBPTS33F
BBPTS43F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge
(mm)
Nr.

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/84311F

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/44312F

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/84321F

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/44322F

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/81/44332F

31.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/83/85333F

31.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/23/85343F

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung G (PF)
Griffform Rändelgriff Kugelpfanne, Material PTFE Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Höhe(mm) 31 Handgriff-Ø(Ø) 19 Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support