Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
NBPP22 NBPPS33 |
Teile-nummer | R (PT) | L | H | H1 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~30 | ||||
NBPPS | 11 | 1/8 | 44 | 55.5 | 5.5 | ||
22 | 1/4 | 48 | 53 | 5.5 | |||
33 | 3/8 | 54 | 53 | 5.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NBPPS11 |
NBPPS22 |
NBPPS33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge (mm) | Höhe (mm) | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 44 | 55.5 | 11 | |
62.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 48 | 53 | 22 | |
68.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 54 | 53 | 33 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Öl, Luft, Wasser, Chemikalien |
Betriebstemperaturbereich | -20~150˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 0.98MPa |
Empfohlener Lochdurchmesser | Ø14 |
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R (PT) | Steuerseite, Verbindungsausführung | R (PT) | Griffform | Rändelgriff |
Kugelpfanne, Material | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 | Handgriff-Ø(mm) | 30 |
Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften