Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: einfachwirkender Typ (K-Form), Schwammtyp/Balgtyp

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: einfachwirkender Typ (K-Form), Schwammtyp/Balgtyp

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: einfachwirkender Typ (K-Form), Schwammtyp/Balgtyp
  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: einfachwirkender Typ (K-Form), Schwammtyp/Balgtyp
  • Sonderpreis
[Merkmale] Ein fester Absorptionshalter, oben: einfachwirkend (K-Form). -Schwammtyp / Faltenbalgtyp.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Vakuum-Fittings/Schaumstoff/Balg/Feste Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehörTellerformTellerwerkstoff
MVSKSSaugnäpfeVPSKSchaumstoffChloropren-Kautschuk
MVBKNVPBTBälgeNitrilkautschuk
MVBKEVPBELeitfähiges Silikon-Kautschuk
Fitting-Werkstoff: Messing Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
MVSKS10
TeilenummerDdL1Form KStückpreis
BL2MGewicht g
AusführungWerkstoff TellerNr.1 ~ 30 Stk.
MVSK
(Schaumstoff)
S106109.537.215.1M14x1.031.5 
156159.537.215.1M14x1.032 
2062015.543.221.1M14x1.033.5 
2562515.543.221.1M14x1.035 
3063015.543.221.1M14x1.035 

TeilenummerDdL1Form KStückpreis
BL2MGewicht g1 ~ 30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVBKNMVBKE
MVBK
(Bälge)
N
E
106101642.120M12x1.021.5  
206201946.724.6M14x1.036.5  
306302350.728.6M14x1.040  
406403057.735.6M14x1.048.5  
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVBKE10
MVBKE20
MVBKE30
MVBKE40
MVBKN10
MVBKN20
MVBKN30
MVBKN40
MVSKS10
MVSKS15
MVSKS20
MVSKS25
MVSKS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätefußform Werkstoff Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)

18.77 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18010

20.16 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18020

20.92 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18030

23.93 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18040

17.13 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11010

18.00 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11020

18.40 €

1 5 Arbeitstage 10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11030

20.53 €

11.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10FaltenbälgeKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11040

28.59 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8010

29.10 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8015

31.24 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8020

31.99 €

1 5 Arbeitstage 10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8025

33.24 €

17.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10SchaumstoffChloropren-Gummi-Standard / Wetterbeständigkeit-45~8030

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Befestigungsart Mit Befestigung Vakuumauslassanschluss One-Touch-Kupplung
Farbe Schwarz

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support