Sprühdüsen / kreisförmig, vollflächiges Sprühmuster

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Sprühdüsen- kreisförmiges Sprühmuster:Verwandte bildanzeige
Sprühdüsen- kreisförmiges Sprühmuster:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-d
NZRCS1
NZRS2
NZRAJ1
-
-
-
1.6
1.6
1.5
Teile-nummerd (Bohrungs-Ø)TSLL1L2L3HH1BB1B2B3Gewicht (g)StückpreisMengen
Mengenrabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
NZRCS11.6R1/8Ø523.53186.551213.81213.814.0  
2.0
22.0R1/4Ø8325.521086.514161719.529.0  
2.4
2.6
3.2
■NZRCS-Spezifikationen
GrößeLoch-Ø (mm)1.62.0
1/8Wasserdruck (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Wassermenge (ℓ/Min.)1.081.512.092.553.261.291.792.483.053.91
Sprühwinkel (° )50556060605055606565
GrößeLoch-Ø (mm)2.02.4
1/4Wasserdruck (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Wassermenge (ℓ/Min.)1.632.193.023.664.702.263.134.485.477.05
Sprühwinkel (° )40455050504555606060
GrößeLoch-Ø (mm)2.63.2
1/4Wasserdruck (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Wassermenge (ℓ/Min.)2.723.725.246.418.353.765.117.228.7311.23
Sprühwinkel (° )55556065655560656565

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NZRCS1-1.6
NZRCS1-2.0
NZRCS2-2.0
NZRCS2-2.4
NZRCS2-2.6
NZRCS2-3.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpraying Angle θ (at 0.5MPa)
(deg)
Bohrungs-Ø
(mm)
Schrauben-Nenn-Ø 1

28.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

28.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10652.01 (R1/8)

30.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10502.02(R1/4)

30.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10602.42(R1/4)

30.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10652.62(R1/4)

30.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10653.22(R1/4)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Sprühdüsen- kreisförmiges Sprühmuster:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Vollkreis Strömungsmedium Eine Flüssigkeit Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Ausführung Eine Flüssigkeit, Düsen

Ergänzungsartikel

Technischer Support