Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Anwendungen | ||
Öldichtung: Kautschukhärte | Metallring | 3 Feder | ||
MUDN | Nitrilkautschuk (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Äquiv. | SW-B | Drehbewegung |
MUEN | Nitrilkautschuk (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Äquiv. | SW-B | Drehbewegung |
Teilenummer |
MUEN10 |
Teilenummer | D | C | (E) | (F) | Stückpreis | |||
Ausführung | d | |||||||
MUDN | 10 | 20 | +0.09 +0.04 | 7 | ±0.3 | 30° | 1 | |
12 | 25 | 7 | 20° | 1.5 | ||||
15 | 25 | 7 | 30° | 1 | ||||
20 | 32 | +0.11 +0.05 | 8 | 30° | 1 | |||
25 | 38 | 8 | 20° | 1 | ||||
30 | 42 | 8 | 30° | 1 | ||||
35 | 50 | 8 | 30° | 1 | ||||
40 | 62 | +0.14 +0.06 | 12 | ±0.4 | 30° | 1 | ||
45 | 62 | 9 | ±0.3 | 30° | 1 | |||
50 | 65 | 9 | 20° | 1 |
Teilenummer | D | C | (E) | (F) | Stückpreis | |||
Ausführung | d | |||||||
MUEN | 10 | 20 | +0.30 +0.10 | 7 | ±0.3 | 30° | 1.0 | |
12 | 25 | 7 | 20° | |||||
15 | 25 | 7 | 30° | |||||
17 | 30 | 7 | 30° | |||||
20 | 32 | +0.35 +0.10 | 8 | 30° | ||||
25 | 38 | 8 | 20° | |||||
30 | 42 | 8 | 30° | |||||
35 | 50 | 8 | 30° | |||||
40 | 62 | 8 | 30° | |||||
45 | 62 | 9 | 30° | |||||
50 | 65 | 9 | 20° |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MUDN10 |
MUDN12 |
MUDN15 |
MUDN20 |
MUDN25 |
MUDN30 |
MUDN35 |
MUDN40 |
MUDN45 |
MUDN50 |
MUEN10 |
MUEN12 |
MUEN15 |
MUEN17 |
MUEN20 |
MUEN25 |
MUEN30 |
MUEN35 |
MUEN40 |
MUEN45 |
MUEN50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø d (s.d.) (Ø) | Material für den Bereich der Dichtlippe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Außen Metall, Ausführung | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Außen Metall, Ausführung | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Außen Metall, Ausführung | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
4.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | Außen Metall, Ausführung | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Außen Metall, Ausführung | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | Außen Metall, Ausführung | |
6.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | Außen Metall, Ausführung | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | Außen Metall, Ausführung | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | Außen Metall, Ausführung | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Außen Gummi, Ausführung | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Außen Gummi, Ausführung | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Außen Gummi, Ausführung | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | Außen Gummi, Ausführung | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Außen Gummi, Ausführung | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Außen Gummi, Ausführung | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Außen Gummi, Ausführung | |
5.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | Außen Gummi, Ausführung | |
5.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Außen Gummi, Ausführung | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | Außen Gummi, Ausführung | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | Außen Gummi, Ausführung |
Loading...
Betriebstemperaturbereich | -25~120°C |
Betriebsdruck | Max. 0.03MPa |
Umfangsgeschwindigkeit | Max. 10m/sec. |
Wellentoleranz | h8 (oder g6) |
Wellenrauigkeit | max. 3S |
Versiegelte Substanz | Öl, Fett |
Gleitfläche | Welle | Versiegelte Substanz | Öl / Schmierstoff | Öldichtung, Material | Nitrilkautschuk (NBR, Nitrilkautschuk) |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Staublippe | Mitgeliefert | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende |
Gehäusenut | Nicht im Lieferumfang | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(℃) | -25::120 |
Betriebsdruck(MPa) | ::0.03 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d (s.d.)(Ø)
Material für den Bereich der Dichtlippe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften