Dichtungsstopfen

Dichtungsstopfen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dichtungsstopfen. Das Gummimaterial ist Fluorelastomer (FKM). -Das Material des Hauptkörpers ist EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Dichtungsstopfen:Verwandte bildanzeige
Betriebstemperaturbereich: -40 ~ 200°C
Werkstoff: Korpus: EN 1.4301 Äquiv.
     O-Ring: Fluorkautschuk (Härte Shore A75)
     (JIS B2401 Klasse 4 D)

Spezifikationen

Teilenummer
FSPS10
TeilenummerM
(Feingewinde)
LD1BtO-Ring-Nr.Empfohlenes Anzugsmoment (N • m)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~50
FSPS8M 8x1.0 71653.5P1010.94
10M10x1.0 819.554P12.513.77
12M12x1.5 122165P1419.214
14M14x1.5 122365P1627.419
16M16x1.5122586P1844.525

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FSPS8
FSPS10
FSPS12
FSPS14
FSPS16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße von Gewinde M (Fein) Gewindelänge L O-Ring Nr. Empfohlenes Anzugsmoment

12.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1087P1010.9

13.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10108P12.513.7

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

15.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101412P1627.4

16.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101612P1844.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schraubenkopfdichtungen Gummiwerkstoff Fluoro Rubber (FKM) Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support