Schlauchbänder / Mit Sicherheitsarretierung / Ausführung mit Kappe

Schlauchbänder / Mit Sicherheitsarretierung / Ausführung mit Kappe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schlauchbänder / Mit Sicherheitsarretierung / Ausführung mit Kappe
  • Schlauchbänder / Mit Sicherheitsarretierung / Ausführung mit Kappe
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kommt mit einer Sicherheitskappe. -Spiralförmig. -Sie können die Größe entsprechend dem Außendurchmesser des kompatiblen Schlauchs festlegen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schlauchbänder/Mit Sicherheitsarretierung/Ausführung mit Kappe:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff
Klemme Gehäuse schraube kappen
HOABS (Zur Hälfte rostfreier Stahl) EN 1.4016 Äquivalent EN 1.4016 Äquivalent Stahl (verzinkt) PE
HOASU (Komplett rostfreier Stahl) EN 1.4301 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent PE

Spezifikationen

Teile-nummer
HOABS13
Teile-nummer Schlauch O.D. Befestigungsbereich (mm) L T E Anzugmoment (N · m) HOABS HOASU
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~30 1 ~ 9 Stk. 10~30
HOABS HOASU 8 8~12 21.5 0.7 9 3.5        
10 10~15        
11 11~17        
13 13~20        
16 16~22        
18 18~25 27 0.8 13 5        
22 22~30        
25 25~35        
27 27~40        
30 30~45        
35 35~50        
40 40~55 6        
45 45~60        
55 55~70        
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOABS8
HOABS10
HOABS11
HOABS13
HOABS16
HOABS18
HOABS22
HOABS25
HOABS27
HOABS30
HOABS35
HOABS40
HOABS45
HOABS55
HOASU8
HOASU10
HOASU11
HOASU13
HOASU16
HOASU18
HOASU22
HOASU25
HOASU27
HOASU30
HOASU35
HOASU40
HOASU45
HOASU55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)
Werkstoff

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10812[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101015[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

1.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101117[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101320[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101622[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101825[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102230[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102535[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102740[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103045[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103550[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104055[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104560[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105570[Rostfreier Stahl + Stahl] EN 1.4016 Äquiv. + Stahl, verzinkt (Schraube)

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10812[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101015[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101117[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

4.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101320[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101622[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101825[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102230[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102535[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102740[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

6.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103045[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

6.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103550[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104055[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

6.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104560[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

7.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105570[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support