Zubehör für Schläuche / Elastomerschlauch-Einsätze【1-10 Stk. pro Packung】

Zubehör für Schläuche / Elastomerschlauch-Einsätze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Verhindert das Schrumpfen des Rohrs von innen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Schläuche/Elastomerschlauch-Einsätze:Verwandte bildanzeige
Ausführung[ M ]Werkstoff[ S ]Oberflächenbehandlung
PUITEN CW508L äquiv.Chemisch vernickelt
PACK-PUSITNEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
PUIT4
TeilenummerPassende Rohrinnen-Ø (mm)DdD1LPUITPACK-PUSITN
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassende Rohraußen-Ø (mm)1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 2 Packung(en)3~10
PUIT
PACK-PUSITN
42.52.52.12.818    
644.03.64.518.5    
855.04.65.520    
106.56.56.17.022    
10 Stk. pro Packung für PACK-PUSITN.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PACK-PUSITN4
PACK-PUSITN6
PACK-PUSITN8
PACK-PUSITN10
PUIT4
PUIT6
PUIT8
PUIT10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø für passende Rohre.
(Ø)
Werkstoff Verkaufs-Ausführung Oberflächenbehandlung

6.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -4EN 1.4301 äquiv.Sold by the packageKeine

6.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -6EN 1.4301 äquiv.Sold by the packageKeine

9.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -8EN 1.4301 äquiv.Sold by the packageKeine

12.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -10EN 1.4301 äquiv.Sold by the packageKeine

3.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104EN CW508L Äquiv.Sold Separately-

1.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106EN CW508L Äquiv.Sold Separately-

2.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108EN CW508L Äquiv.Sold Separately-

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010EN CW508L Äquiv.Sold Separately-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften
• Verhindert Schrumpfen der Schlauchinnenseite.
• Setzen Sie diese in das Verbindungsteil aus Elastomerschlauch ein.

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Einsatz

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support