Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Länge |
PUTF4 | - - | 10 1000 |
Teilenummer | L-Auswahl (mm) | Innen-Ø d (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Außendurchmessergenauigkeit (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Berstdruck (MPa) | Masse (kg/m) | Stückpreis/m | Mengenrabatt/m | |
Ausführung | Außen-Ø D (mm) | 1~4 Stk. | 5~10 | |||||||
PUFN | 6 | 300 | 4 | 10 | ±0.1 | 1.7 | 7 | 0.034 | ||
500 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
8 | 300 | 6 | 10 | 1.1 | 4.5 | 0.047 | ||||
500 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
10 | 300 | 8 | 15 | 0.8 | 3.5 | 0.061 | ||||
500 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
12 | 300 | 10 | 15 | 0.7 | 3 | 0.074 | ||||
500 | ||||||||||
1000 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PUFN6-1000 |
PUFN6-300 |
PUFN6-500 |
PUFN8-1000 |
PUFN8-300 |
PUFN8-500 |
PUFN10-1000 |
PUFN10-300 |
PUFN10-500 |
PUFN12-1000 |
PUFN12-300 |
PUFN12-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (Ø) | Innen-Ø (Ø) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | 10 | ~1.7 | 1000 | ||
70.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | 10 | ~1.7 | 300 | ||
90.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | 10 | ~1.7 | 500 | ||
167.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 10 | ~1.1 | 1000 | ||
76.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | 10 | ~1.1 | 300 | ||
97.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | 10 | ~1.1 | 500 | ||
193.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | ~0.8 | 1000 | ||
86.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | ~0.8 | 300 | ||
112.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | ~0.8 | 500 | ||
216.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 15 | ~0.7 | 1000 | ||
94.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 10 | 15 | ~0.7 | 300 | ||
120.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 10 | 15 | ~0.7 | 500 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | Nicht im Lieferumfang | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schlauchfarbe | W (weiß) |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | Fluorkunststoff (PFA) | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -65::260 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
Innen-Ø(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften