Pneumatik Steckverbinder / MJCNLS, MSCNL / Anschlussstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / MJCNLS, MSCNL / Anschlussstück / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pneumatik Steckverbinder / MJCNLS, MSCNL / Anschlussstück / Push-In Anschluss
  • Pneumatik Steckverbinder / MJCNLS, MSCNL / Anschlussstück / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] 60 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von MISUMI wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Sie sind zwischen 60 mm lang.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/Anschlussstücke mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Ring: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße

MSCNL6

-1
TeilenummerNenngrößeAInnensechskant H1Schlüsselflächen H2Gewindegröße MNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht
(g)
MSCNLMJCNLS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~501 ~ 9 Stk.10~50
MSCNL
MJCNLS
4M520.1(21.5)28(10)M5x0.83.2(4)4.5(6)    
120.1(20.5)310R1 / 88.6(8)    
220.1(19.5)314R1 / 417.3(15)    
6M521.8(23)211(12)M5x0.83.2(4.4)8.3(9)    
122.6(23)4R1 / 811.5(10.3)9.2(11)    
222.8(23.5)414R1 / 418.2(18)    
322.8(21.5)417R3 / 828.4(26)    
8127.7(28)513(14)R1 / 818.7(17.5)13.7(18)    
225.7(27)614R1 / 426.9(22.4)17.1(17)    
323.7(22.5)617R3 / 827.3(24)    
10129.4(31)5R1 / 818.5(17.5)22.2(26)    
232.4(32.5)6R1 / 426.9(30.5)27.6(22)    
328.4(28.5)8R3 / 838.9(30.5)29.3(26)    
427.3(26.5)821(22)R1 / 248.5(49)    
12235.4(35.5)619R1 / 426.9(30.5)34.2(37)    
331.8(30.5)8R3 / 847.9(40)33.5(32)    
433.8(29.5)821(22)R1 / 254.8(51)    
16339.7(42)824R3 / 848.8(90)58.7(60)  --
442.2(37.5)10R1 / 258.2(66)  --
 Werte in ( ) gelten für MJCNLS. Keine Sechskantteile (H1) im inneren Umfang.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MJCNLS4-1
MJCNLS4-2
MJCNLS4-M5
MJCNLS6-1
MJCNLS6-2
MJCNLS6-3
MJCNLS6-M5
MJCNLS8-1
MJCNLS8-2
MJCNLS8-3
MJCNLS10-1
MJCNLS10-2
MJCNLS10-3
MJCNLS10-4
MJCNLS12-2
MJCNLS12-3
MJCNLS12-4
MSCNL4-1
MSCNL4-2
MSCNL4-M5
MSCNL6-1
MSCNL6-2
MSCNL6-3
MSCNL6-M5
MSCNL8-1
MSCNL8-2
MSCNL8-3
MSCNL10-1
MSCNL10-2
MSCNL10-3
MSCNL10-4
MSCNL12-2
MSCNL12-3
MSCNL12-4
MSCNL16-3
MSCNL16-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Flüssigkeit Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Dichtungswerkstoff Betriebstemperaturbereich
(°C)
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6041 (R1/8)

16.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6042(R1/4)

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~604M5

14.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6061 (R1/8)

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6062(R1/4)

19.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6063(R3/8)

15.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~606M5

16.38 €

11.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6081 (R1/8)

16.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6082(R1/4)

17.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~6083(R3/8)

23.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60101 (R1/8)

24.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60102(R1/4)

24.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60103(R3/8)

26.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60104(R1/2)

29.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60122(R1/4)

29.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60123(R3/8)

30.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wasser / LuftEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~60124(R1/2)

1.38 €

0.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6041 (R1/8)

1.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6042(R1/4)

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~604M5

1.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6061 (R1/8)

1.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6062(R1/4)

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6063(R3/8)

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~606M5

1.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6081 (R1/8)

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6082(R1/4)

2.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~6083(R3/8)

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60101 (R1/8)

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60102(R1/4)

2.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60103(R3/8)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60104(R1/2)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60122(R1/4)

2.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60123(R3/8)

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60124(R1/2)

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60163(R3/8)

6.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage LuftMessing, chemisch vernickelt[Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing)Nitrilkautschuk0~60164(R1/2)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
 MJCNLS
MJELLS
MJCNLS
Nicht MJELLS
Zulässiges MediumDruckluftWasserDruckluft
Betriebstemperaturbereich*-15~60°C5~40°C0~60°C
Max. Betriebsdruck1MPa0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa--100kPa
* Kein Frost
Der gesamte Gewindeteil EN CW614N Äquiv. (Messing) ist chemisch vernickelt.
Es ist außerdem versiegelt und benötigt kein Dichtungsband (except for M5).

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Anwendung Standard, Mini
Schraubmontage, Richtung Anschlüsse mit Gewinde Ring Material PBT (Polybutylenterephthalat)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support