Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm | 6 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Push-In-Steckverbindern von MISUMI wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 bis 10 mm oder 6 bis 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Gehäusefarbe |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Teilenummer | Gehäusefarbe | D1 | D2 | A | C | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||||||
UJDST | 4 | B (Schwarz) W (weiß) | 4 | 6 | 36.5 | 12.5 | 3.5 | 6 | ||
4-8 | 4 | 8 | 39.5 | 14.5 | 4 | 8 | ||||
6 | 6 | 8 | 39.5 | 14.5 | 10 | 8 | ||||
6-10 | 6 | 10 | 45 | 17.5 | 10 | 12 | ||||
8 | 8 | 10 | 45 | 17.5 | 22 | 12 | ||||
10 | 10 | 12 | 47.5 | 20 | 30 | 17 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
UJDST4-8-B |
UJDST4-8-W |
UJDST4-B |
UJDST4-W |
UJDST6-10-B |
UJDST6-10-W |
UJDST6-B |
UJDST6-W |
UJDST8-B |
UJDST8-W |
UJDST10-B |
UJDST10-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Rohr O.D. D2 (Ø) | Gehäusefarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | B (Black) | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | W (White) | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 6 | B (Black) | |
2.77 € 1.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 6 | W (White) | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | B (Black) | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | W (White) | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 8 | B (Black) | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 8 | W (White) | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 10 | B (Black) | |
3.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 10 | W (White) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | B (Black) | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | W (White) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Abgesetzte Verbinder | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Verschraubung, ungleicher Ø | Verbinder, gerade, abgesetzt | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Rohr O.D. D2(Ø)
Gehäusefarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften