Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
MISUMI stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
MSYL6 USDY4 | - | 1 |
Teilenummer | A | Schlüsselflächen H | Gewindegröße MxSteigung | C (max.) | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | MSBUL | MJBULS | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||||
MSBUL MJBULS | 4 | 30 (33) | 14 | M12x1 | 8.6 (7.5) | 3.2 (4) | 16 (20) | ||||
6 | 31.9 (36) | 17 | M14x1 | 9.4 (9.5) | 11.0 (10) | 22(33) | |||||
8 | 37 (39) | 19 | M16x1 | 10.6 (12.5) | 25.2 (22) | 31.5 (42) | |||||
10 | 40.1 (44.5) | 24 | M20x1 | 12.9 (18) | 38.7 (30) | 54.5 (75) | |||||
12 | 45.8 (47) | 26 | M22x1 | 15.4 (21) | 44.6 (35) | 70.5 (92) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MJBULS4 |
MJBULS6 |
MJBULS8 |
MJBULS10 |
MJBULS12 |
MSBUL4 |
MSBUL6 |
MSBUL8 |
MSBUL10 |
MSBUL12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich (°C) | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.33 € 13.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wasser / Luft | EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~60 | 4 | |
28.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Wasser / Luft | EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~60 | 6 | |
27.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Wasser / Luft | EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~60 | 8 | |
29.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Wasser / Luft | EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~60 | 10 | |
46.98 € 23.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Wasser / Luft | EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~60 | 12 | |
3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Luft | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing) | Nitrilkautschuk | 0~60 | 4 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Luft | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing) | Nitrilkautschuk | 0~60 | 6 | |
3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Luft | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing) | Nitrilkautschuk | 0~60 | 8 | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Luft | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing) | Nitrilkautschuk | 0~60 | 10 | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Luft | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Messing) | Nitrilkautschuk | 0~60 | 12 |
Loading...
MJBULS | MJBULS nicht | ||
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Wasser | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 1MPa | 0.9MPa | |
Betriebsvakuum | -100kPa | - | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard, Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Abtrennungsverbinder |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften