Pneumatik-Verbinder / MSCNC / Push-In Anschluss

Pneumatik-Verbinder / MSCNC / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnellkupplungsverschraubung, Außengewinde, runde Form.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/Außengewinde/90 Grad Kniestücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Ring: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße-Gehäusefarbe

MSCNL6
MJELLS8

-
-
1
1

-

B
TeilenummerNenngrößeAInnensechskant HAußen-ØGewindegröße MNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
MSCNC4M520.128.2M5x0.83.24.2  
120.1310R1 / 88  
6M521.8211M5x0.87.2  
122411R1 / 811.58.6  
222.8413.5R1 / 416.8  
8127.7513R1 / 818.713.1  
225.7613.5R1 / 426.915.5  
323.7617R3 / 825.9  
10129.4515.5R1 / 818.518  
232.4615.5R1 / 426.923.3  
328.4817R3 / 838.925.7  
427.3821R1 / 246.7  
12235.4618.8R1 / 426.929.7  
331.8818.8R3 / 847.930.2  
433.8821R1 / 250.6  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSCNC4-1
MSCNC4-M5
MSCNC6-1
MSCNC6-2
MSCNC6-M5
MSCNC8-1
MSCNC8-2
MSCNC8-3
MSCNC10-1
MSCNC10-2
MSCNC10-3
MSCNC10-4
MSCNC12-2
MSCNC12-3
MSCNC12-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

41 (R1/8)

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M5

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61 (R1/8)

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62(R1/4)

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M5

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

81 (R1/8)

2.15 €

0.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

82(R1/4)

2.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83(R3/8)

2.52 €

1.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 (R1/8)

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102(R1/4)

2.77 €

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103(R3/8)

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104(R1/2)

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122(R1/4)

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123(R3/8)

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
 MJCNLS
MJELLS
MJCNLS
Nicht MJELLS
Zulässige FlüssigkeitDruckluftWasserDruckluft
Betriebstemperaturbereich*-15~60°C5~40°C0~60°C
Max. Betriebsdruck1MPa0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa--100kPa
* Kein Frost
Der gesamte Gewindeteil EN CW614N Äquiv. (Messing) ist chemisch vernickelt.
Es ist außerdem versiegelt und benötigt kein Dichtungsband (except for M5).

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Haupteinheits-Material Messing, chemisch vernickelt
Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv. (Messing) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Schraubmontage, Richtung Verbinder mit Innensechskant
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Ring Material PBT (Polybutylenterephthalat)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support