Pneumatik Steckverbinder / MNCNL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / MNCNL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnellverbindungsstück in Miniaturausführung. -Ein Winkel.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniatur-Schnellkupplungen/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)
Gewinde: Messing (chemisch vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenn-Ø
MNCN4
MNUN6
-M5
TeilenummerNenn-ØABLPESchlüsselweite HGewindegröße MNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
MNCNL4M32.51415.5815.18M3x0.51.33  
M531414.5M5x0.82.23.4  
18161610R1 / 84.86.2  
6M5314.516.810.5168M5x0.83.54.1  
181718.310R1 / 88.56  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MNCNL4-1
MNCNL4-M3
MNCNL4-M5
MNCNL6-1
MNCNL6-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

2.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41 (R1/8)

4.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M3

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M5

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61 (R1/8)

2.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Miniatur-Schnellkupplungen/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Schraubmontage, Richtung Kniestück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support