Pneumatik Steckverbinder / MNCN / Anschlussstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / MNCN / Anschlussstück / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft



Die Push-In-Steckverbinder von MISUMI ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 6 mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Miniatur-Schnellkupplungen/Anschlussstück:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)
Gewinde: Messing (chemisch vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenn-Ø
MNCN4
MNUN6
-M5
TeilenummerNenn-ØABLSchlüsselweite HGewindegröße MNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
MNCN4M32.515.112.68M3x0.50.92.4  
M5315.6M5x0.83.83.2  
1811.610R1 / 86.46.6  
6M53171410M5x0.83.64.5  
1817.613.6R1 / 86.36  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MNCN4-1
MNCN4-M3
MNCN4-M5
MNCN6-1
MNCN6-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

1.64 €

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

41 (R1/8)

3.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M3

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M5

1.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61 (R1/8)

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Miniatur-Schnellkupplungen/Anschlussstück:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Schraubmontage, Richtung Anschlüsse Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support