Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft
Die Push-In-Steckverbinder von MISUMI ermöglichen es, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenn-Ø |
MNCN4 MNUN6 | - | M5 |
Teilenummer | Nenn-Ø | A | B | L | Schlüsselweite H | P | Gewindegröße M | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||||||||
MNCNP | 4 | M3 | 2.5 | 15.1 | 12.6 | 1.5 | 8 | M3x0.5 | 1.8 | 2.2 | ||
M5 | 3 | 15.6 | 12.6 | 2.5 | 8 | M5x0.8 | 5.1 | 3 | ||||
1 | 8 | 15.8 | 11.8 | 3 | 10 | R1 / 8 | 7.4 | 6.2 | ||||
6 | M5 | 3 | 17.5 | 14.5 | 2.5 | 10 | M5x0.8 | 5.2 | 4.4 | |||
1 | 8 | 17.9 | 13.9 | 4 | 10 | R1 / 8 | 13 | 5.6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MNCNP4-1 |
MNCNP4-M3 |
MNCNP4-M5 |
MNCNP6-1 |
MNCNP6-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1 (R1/8) | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | |
2.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | M5 | |
2.02 € 1.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1 (R1/8) | |
2.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M5 |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Messing (chemisch vernickelt) |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Schraubmontage, Richtung | Verbinder mit Innensechskant | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften