Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
BVUS6 BVCSB6 | - | 2 |
Teilenummer | Nenngröße | R | A | B | L1 | L2 | P | C | E1 | E2 | Schlüsselweite H | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | |||||||||||||
BVCEB | 6 | 1 | 1 / 8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 17 | 37 | 27 | 17 | 11.5 | 57 | ||
2 | 1 / 4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 60 | ||||||||||
8 | 1 | 1 / 8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 18.2 | 37.7 | 27.7 | 17 | 17.5 | 54 | |||
2 | 1 / 4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 18.5 | 58 | |||||||||
10 | 2 | 1 / 4 | 11 | 68.7 | 62.7 | 37.5 | 24 | 20.7 | 44.7 | 32.7 | 24 | 35.5 | 134 | |||
3 | 3 / 8 | 12 | 69.7 | 63.4 | 38.2 | 36 | 136 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BVCEB6-1 |
BVCEB6-2 |
BVCEB8-1 |
BVCEB8-2 |
BVCEB10-2 |
BVCEB10-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (oder D1) | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 11.5 | 1 (R1/8) | |
17.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 11.5 | 2(R1/4) | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 18.5 | 2(R1/4) | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 35.5 | 2(R1/4) | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 36 | 3(R3/8) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Mit Schnellkupplung | Anzahl der Anschlüsse | 2 | Anzahl der Positionen | 2 Positionen, normalerweise geschlossen |
---|---|---|---|---|---|
Schaltbetrieb | Griff beidseitig | Rohranschluss, Ausführung | R, Schnellverrohrung | Betriebszustand, Halt | Haltekraft |
Zulässige Flüssigkeit | Air, Water |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (oder D1)
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften