Kugelventile für Schnellkupplungen / Gerade / Handgriff zweifach (Teilenummern - CAD Download)

Kugelventile für Schnellkupplungen / Gerade / Handgriff zweifach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Kugelventil mit Schnellkupplung. -Der Typ mit doppeltem Griff lässt Wasser fließen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelventile für Schnellkupplungen/Gerade/Handgriff zweifach:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
BVUS6
BVCSB6

-

2
TeilenummerNenngrößeRABL1L2PCESchlüsselweite HNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
BVCSB611 / 88595528171731.41712.556
21 / 4116255.92959
811 / 8859.755.7281718.231.4172254
21 / 41162.756.7292357
1021 / 41173.767.7352420.737.82439.5131
33 / 81274.768.435.741134

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BVCSB6-1
BVCSB6-2
BVCSB8-1
BVCSB8-2
BVCSB10-2
BVCSB10-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (oder D1) Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Nenngröße

15.75 €

10.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10612.51 (R1/8)

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10612.52(R1/4)

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108221 (R1/8)

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108232(R1/4)

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101039.52(R1/4)

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010413(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kugelventile für Schnellkupplungen/Gerade/Handgriff zweifach:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Mit Schnellkupplung Anzahl der Anschlüsse 2 Anzahl der Positionen 2 Positionen, normalerweise geschlossen
Schaltbetrieb Griff beidseitig Rohranschluss, Ausführung R, Schnellverrohrung Betriebszustand, Halt Haltekraft
Zulässige Flüssigkeit Air, Water

Ergänzungsartikel

Technischer Support