Pneumatik Steckverbinder / PPSCN / Edelstahl / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / PPSCN / Edelstahl / Geradverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von MISUMI wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./Anschlussstücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Körper: Polypropylen
Gewinde: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
TeilenummerNenngrößeABLSchlüssel-
H
Gewinde
größe M
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Gewicht (g)StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
PPSCN41821.117.110R1 / 85.38  
61822.718.712R1 / 812.58.5  
21124.714R1 / 416  
81827.923.914R1 / 82014.5  
21126.620.6R1 / 4  
31223.917.617R3 / 821.5  
10211302417R1 / 43518.5  
31229.523.2R3 / 824  
1231232.125.821R3 / 85932.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPSCN4-1
PPSCN6-1
PPSCN6-2
PPSCN8-1
PPSCN8-2
PPSCN8-3
PPSCN10-2
PPSCN10-3
PPSCN12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

10.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083(R3/8)

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

16.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./Anschlussstücke:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Schraubmontage, Richtung Gerade Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support