Pneumatik Steckverbinder / KPMCL / wärmebeständig / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / KPMCL / wärmebeständig / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von MISUMI ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Wärmebeständige Schnellkupplungen/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Betriebstemperatur: 0 ~ 100°C
Werkstoff: Dichtung: Hydrierter Nitrilkautschuk

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
KPMCS6-1
TeilenummerNenngrößeGewindegröße
M
ABLC1C2ESchlüsselweite
H
Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
KPMCL4M5M5x0.8319.82217.61520.7101.518  
1R1 / 8822.824.13.521  
2R1 / 41125.8251431  
6M5M5x0.832225.319.41623121.926  
1R1 / 882527.3928  
2R1 / 4112828.21436  
3R3 / 81229.829.71749  
81R1 / 882831.320.21724.8141636  
2R1 / 4113132.241  
3R3 / 81232.833.71755  
101R1 / 8832.537.823.219.529.31722.567  
2R1 / 41135.538.83069  
3R3 / 81238.539.578  
4R1 / 21539.540.622104  
122R1 / 41137.542.326.32333.42138107  
3R3 / 81238.54339113  
4R1 / 21541.544.122129  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KPMCL4-2
KPMCL4-M5
KPMCL6-1
KPMCL6-2
KPMCL6-3
KPMCL6-M5
KPMCL8-1
KPMCL8-2
KPMCL8-3
KPMCL10-2
KPMCL10-3
KPMCL10-4
KPMCL12-2
KPMCL12-3
KPMCL12-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1042(R1/4)

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M5

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063(R3/8)

6.17 €

3.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106M5

6.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

6.43 €

3.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1082(R1/4)

7.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083(R3/8)

8.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

8.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10104(R1/2)

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122(R1/4)

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Wärmebeständige Schnellkupplungen/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Ausführung
WärmebeständigkeitSuperwärmebeständig
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Betriebstemperaturbereich*0~100°C0~120°C
Max. Betriebsdruck1.0MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

*Bei Verwendung mit Wasser darauf achten, den Druckstoß unter der max.
 Druckstufe zu halten. Für Wasser müssen Einsätze für flexible Schläuche (S.1261 PUIT/PUSIT) verwendet werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing, chemisch vernickelt Anwendung Wärmebeständigkeit Werkstoff Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Schraubmontage, Richtung Kniestück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support