Winkelverschraubung / RHTCNL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Winkelverschraubung / RHTCNL / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Drehverbindern von MISUMI wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Drehverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 8 mm auf.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Lange Drehverbinder/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
TeilenummerNenngrößeGewindegröße MAB1B2ELP1P2Schlüsselweite HZulässige Drehzahl
(Min-1)
Drehmoment (N • cm)Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~20
RHTCNL4M5M5333.713.219.735.71011.61215001.52.221  
1R1 / 8838.219.739.24.126
61R1 / 8844.516.522.846.712.516.61712001.51047
2R1 / 41147.522.847.710.553
81R1 / 8845.517.525.748.714.516.61712001.511.550  
2R1 / 41148.525.749.71356

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RHTCNL4-1
RHTCNL4-M5
RHTCNL6-1
RHTCNL6-2
RHTCNL8-1
RHTCNL8-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

58.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

58.80 €

31.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104M5

58.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 (R1/8)

58.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

67.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

67.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Lange Drehverbinder/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Für Schwenkteil, Drehteil Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Für Schwenkteil, Drehteil Lange Drehverbinder, Kniestück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support