Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
RTCN4 RHTCN6 | - - | M5 2 |
Teilenummer | Nenngröße | Gewindegröße M | A | B | L | P | Schlüsselweite H | Zulässige Drehzahl (min-1) | Drehmoment (N • cm) | Effektiv- Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | |||||||||||
RTCN | 4 | M5 | M5 | 3 | 32.6 | 29.6 | 10 | 12 | 500 | 0.6 | 1.9 | 13 | ||
1 | R1 / 8 | 8 | 34.1 | 30.1 | 3.6 | 14 | ||||||||
6 | M5 | M5 | 3 | 36.2 | 33.2 | 12.5 | 14 | 500 | 1.2 | - | 19 | |||
1 | R1 / 8 | 8 | 36.9 | 32.9 | 9 | 18 | ||||||||
2 | R1 / 4 | 11 | 38.9 | 32.8 | 23 | |||||||||
8 | 1 | R1 / 8 | 8 | 45.3 | 41.3 | 14.5 | 17 | 400 | 1.5 | 20 | 34 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 44.3 | 38.3 | 32 | |||||||||
3 | R3 / 8 | 12 | 38 | 39 | ||||||||||
10 | 2 | R1 / 4 | 11 | 58.8 | 52.8 | 17.8 | 22 | 300 | 2.0 | 35 | 74 | |||
3 | R3 / 8 | 12 | 56.8 | 50.5 | 70 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RTCN4-1 |
RTCN4-M5 |
RTCN6-1 |
RTCN6-2 |
RTCN6-M5 |
RTCN8-1 |
RTCN8-2 |
RTCN8-3 |
RTCN10-2 |
RTCN10-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1 (R1/8) | ||
12.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M5 | ||
12.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 (R1/8) | ||
12.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2(R1/4) | ||
12.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M5 | ||
16.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 1 (R1/8) | ||
16.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 2(R1/4) | ||
16.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 3(R3/8) | ||
25.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | ||
25.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3(R3/8) |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Für Schwenkteil, Drehteil | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Messing, verchromt |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Für Schwenkteil, Drehteil | Drehverbinder, Verbindungsstück | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften